Lubrificação

Graxas de acoplamento, diferente da graxa de rolamento ou de propósitos gerais, devem suportar forças centrífugas criadas por um acoplamento giratório. Estas graxas - KSG e KHP - são especificamente formuladas para resistir às pesadas forças centrífugas associadas a todas as aplicações. Estas forças podem fazer com que o indispensável óleo de base se separe dos espessantes e aditivos à base de sabão. Diferente de graxas com espessantes à base de lítio, graxas KSG e KHP usam espessantes de polietileno, com uma densidade mais próxima daquela da base de óleo, e, portanto, muito menos suscetíveis à separação.
A graxa KSG deve ser usada em velocidades de até 3.600 r/min. e a KHP é melhor para velocidades acima de 3.600 r/min.

Graxa de acoplamento padrão KSG

KSG é uma graxa de acoplamento NLGI Grau 1 com aditivos EP para uso em qualquer acoplamento com graxa, como engrenagem, grade e acoplamentos em corrente, no serviço industrial padrão. Superior às graxas comumente disponíveis adaptadas para o uso em acoplamentos, a KSG foi desenvolvida especificamente como lubrificante de acoplamento.

Graxa de alto desempenho KHP

KHP é uma graxa NLGI Grau 1 com aditivos EP que excedem os requisitos de design necessários para operação estendida e intervalos de relubrificação. A graxa KHP é recomendada para acoplamentos de engrenagens de alta velocidade lubrificados com graxa em indústrias petroquímicas, de processos e utilitários.
Requisitos mínimos para outras graxas:
  • NLGI 1 (velocidades abaixo de 300 r/min., NLGI 0 ou 00)
  • máx. 13% de sabão
  • viscosidade mínima do óleo base 600 mm2/s a 40 °C
  • o sabão na graxa não deve se separar da base de óleo devido a forças centrífugas
SKF logo