Acoplamentos de eixos flexíveis

Função

  • Conectar e transmitir energia de um eixo de direcionamento para um eixo acionado
  • Sistemas de proteção
  • Conseguir compensar totalmente pelos 4 desalinhamentos de eixo:
    • Angular
    • Deslocamento
    • Combinação (angular + deslocamento)
    • Movimento axial

Esses desvios de eixo são inevitáveis, já que as máquinas são descarregadas durante o alinhamento.
Durante a operação, as forças resultantes causam o curvamento dos eixos. Outras causas podem, por exemplo, ser expansão térmica, rolamentos desgastados, erros (humanos) de instalação.
SKF logo