Aprovações

Aprovado por instituições líderes em classificação

Conectar eixos rígidos em acoplamentos OK é uma solução que economiza tempo que tem sido usada em terra e no mar há mais de cinquenta anos. Os acoplamentos são reconhecidos em todo o mundo por sua alta qualidade, design criativo e segurança operacional.
Na linha de produção, cada etapa é cuidadosamente controlada e os acoplamentos acabados são submetidos a uma inspeção final rigorosa com relação aos tamanhos e à qualidade do aço, antes da entrega. Os acoplamentos também são aprovados por todas as principais instituições de classificação, por exemplo, pela Det Norske Veritas.
SKF logo