Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK

TMHK 35

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 35
Adequado para tamanhos de acoplamento OKC 45 - OKC 90

Conteúdo
1 x injetor 226400 E com peças de reposição
1 x bloco adaptador 226402
1 x niple 228027 E
1 x mangueira de pressão 227958A (para OKC 80 e 90)
1 x mangueira de alta pressão 728017 A/2000 (para OKC 45-75)
Ferramentas e estojo de armazenamento

Peso 12 kg (26,5 lb)


TMHK 36

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 36
Adequado para acoplamentos de tamanho OKC 100-OKC 170, OKCS 178 -OKCS 360

Conteúdo
1 x injetor 226400 E com peças de reposição
1 x bomba hidráulica TMJL 50
Ferramentas e estojo de armazenamento

Peso 19 kg (41,8 lb)


TMHK 37

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 37
Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 37
Adequado para acoplamentos de tamanho OKC 180-OKC 250, OKF 100-OKF 300

Conteúdo
2 x injetor 226400 E com peças de reposição
1 x bloco adaptador 226402 *
1 x mangueira de alta pressão 227957 A *
1 niple de conexão 228027 E *
1 x bomba hidráulica TMJL 50
Ferramentas e estojo de armazenamento
* = para ser usado com acoplamentos OKF

Peso 28,1 kg (61,8 kg)


TMHK 38

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 38
Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 38
Adequado para acoplamentos de tamanho OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Conteúdo
1 x conjunto de bomba pneumática THAP 030E/SK1
1 × mangueira de retorno 729147A
2 x injetor 226400 E com peças de reposição
Ferramentas e estojo de armazenamento

Peso 36 kg (79,5 lb)

Observação: Uso a bordo de navios ou infrequente


TMHK 38S

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 38S
Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 38S
Adequado para acoplamentos de tamanho OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Conteúdo
1 x conjunto de bomba pneumática THAP 030E/SK1
1 × mangueira de retorno 729147A
1 x bomba pneumática THAP 300E
1 x injetor 226400 E com peças de reposição

Peso 81,7 kg (180 lb)

Observação: Uso em estaleiros ou frequente


TMHK 39

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 39
Adequado para tamanhos de acoplamento OKC 500 - OKC 600

Conteúdo
1 x conjunto de bomba pneumática THAP 030E/SK1
1 × mangueira de retorno 729147A
3 x injetor 226400 E com peças de reposição

Peso 38,6 kg (85 lb)

Observação: Uso a bordo de navios ou infrequente


TMHK 40

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 40
Adequado para acoplamento de tamanho OKC 500 e maior

Conteúdo
1 x conjunto de bomba pneumática THAP 030E/SK1
1 x bomba pneumática THAP 300E
1 × mangueira de retorno 729147A
2 x injetor 226400 E com peças de reposição

Peso 84 kg (185 lb)

Observação: Uso a bordo de navios ou infrequente


TMHK 41

Kits de montagem e desmontagem de acoplamentos OK da série TMHK 41
Adequado para acoplamento de tamanho OKC 500 e maior

Conteúdo
1 x conjunto de bomba pneumática THAP 030E/SK1
3 x bomba pneumática THAP 300E
1 × mangueira de retorno 729147A

Peso 136 kg (300 lb)

Observação: Uso em estaleiros ou frequente


SKF logo