Arranjos de montagem

Dispositivo de fixação para bucha externa

Todos os acoplamentos OKC para eixos com diâmetros de até 200 mm e os acoplamentos OKF para eixos com diâmetro de até 300 mm são equipados com alavancas de fixação, o que evita que a bucha externa seja deslocada de maneira não intencional na bucha interna durante o transporte e quando o acoplamento estiver sendo montado ou desmontado (fig 1). As alavancas de fixação também fixam a porca quando o acoplamento foi instalado.

Arranjos de montagem para acoplamentos OKC

Para facilitar a montagem e a desmontagem de acoplamentos OKC grandes, é recomendável usar algum tipo de arranjo de içamento. Os tipos de arranjos mostrados também permitirão alinhamento de eixo radial. Em ambos os casos, os veículos devem se mover alinhados com os eixos.

Opção I

Um veículo com rodas é fornecido com dois macacos hidráulicos, posicionados conforme exibido. Isso permite que o acoplamento seja ajustado conforme necessário (fig 2).

Opção II

Um veículo sobrecarregado com dois blocos em cadeia está posicionado acima do acoplamento. Cordas de içamento estão posicionadas conforme mostrado, dado o ajuste necessário (fig 3).
SKF logo