Óleo

O óleo de motor mineral a ser usado para a bomba hidráulica e os injetores devem ter uma viscosidade de 300 mm2/s (300 cSt) na temperatura do acoplamento. A viscosidade geralmente será obtida com precisão o suficiente se o óleo for escolhido de acordo com a tabela.
SKF logo