Eixos

Para facilitar o alinhamento de eixos para os acoplamentos OKC, OKCX, OKCS e OKCK um dos eixos deve ser desenvolvido para que o acoplamento possa deslizar o suficiente para expor a parte mais distante do assento do acoplamento. A rugosidade superficial deve estar entre Ra 2,5 μm. A tolerância ISO h8 se aplica a assentos de acoplamento de 25 a 90 mm. A tolerância ISO h7 é usada para diâmetros maiores (tabela).

Eixos ocos para acoplamentos OKC

A bucha externa deve ser acionada preferencialmente com os eixos ocos do que com os eixos sólidos se a mesma capacidade de transmissão de pressão e potência deverá ser atingida. Os eixos também devem ser reforçados através de buchas retraídas para um rebaixo forjado abaixo dos assentos de acoplamento. Isso irá evitar as tensões que ocorrem no material do eixo quando o acoplamento foi montado excedam o valor permitido.
A bucha reforçada deve ser feita de aço reforçado com um ponto de cessão de pelo menos 850 N/mm2. O comprimento das buchas deve ser 15 mm mais longo que o comprimento da pressão (= A2 - A3 + 15 mm). O diâmetro externo, a interferência necessária entre as buchas e os eixos, e o aumento na distância do deslocamento (a redução na dimensão A3) podem ser obtidos a partir da tabela para vários valores de relação de diâmetro dc/da.
As faixas de tolerância adequadas para o diâmetro externo das buchas e os recessos nos eixos são IT6 e IT7, respectivamente. Observe que os assentos de acoplamento devem ser usinados para a tolerância de diâmetro prescrita somente depois de as buchas de reforço terem sido encaixadas.

Exemplo

Um acoplamento OKC deve ser montado em eixos com um diâmetro externo de 400 mm e um furo de 120 mm.
Ou seja, dc/da = 120/400 = 0,3

O diâmetro externo da bucha de reforço é obtido a partir de
db/da = 0,49, ou seja, db = 196 mm.

A interferência δ é obtida a partir de
δ/db = 0,0013, ou seja, δ = 0,25 mm
O aumento na distância do deslocamento, R, é obtido a partir da relação R/da = 0,009. Assim, a dimensão A3 na tabela de produtos (30 mm) deve ser reduzida para 3,6 mm.
Os eixos ocos cujas relações de diâmetro excedam 0,55 do valor da pressão normal e do torque transmitido não podem ser completamente obtidos. Nesses casos, consulte o representante local.

Eixos ocos para acoplamentos OKCX, OKCS, OKCK e OKF

Para acoplamentos OKCX, OKCS, OKCK e OKF montados em eixos ocos, entre em contato com o representante local.
SKF logo