Projetos

O parafuso Supergrip compacto, OKBC

Os parafusos Supergrip compactos (fig. 1) foram projetados com extremidades embutidas para ganhar espaço. Normalmente, as extremidades embutidas são necessárias para conectar acoplamentos de turbina a vapor, a fim de reduzir o atrito do vento e os níveis de ruído.
Os parafusos Supergrip podem ser usados com flanges retos ou com chanfro.

Quando a tolerância de peso próximo do acoplamento é necessária para o balanceamento do eixo, os parafusos podem ser oferecidos de modo a atender as especificações de peso.

Sistema de combinação Supergrip, OKBS e OKBT

Quando os parafusos Supergrip são montados (fig. 2) nos acoplamentos com quantidade e diâmetro definidos dos parafusos, como em flanges do virabrequim e do redutor de engrenagens, ou quando os acoplamentos já existentes forem aperfeiçoados, a quantidade de parafusos pode ser reduzida, garantindo ainda um ajuste rígido para a transmissão do torque. Entretanto, para garantir a distribuição simétrica da carga, a quantidade mínima de parafusos em um acoplamento não deve ser menor do que seis. Para atender a esse requisito, desenvolvemos um sistema em que os parafusos Supergrip são combinados a parafusos de ligação de ajuste livre.
Os parafusos de ligação são tensionados e pré-carregados da mesma forma e com o mesmo tensionador que os parafusos Supergrip. Este sistema de combinação é ainda mais vantajoso quando a dobra e o empuxo axial são altos em relação ao torque. O parafuso de ligação de ajuste livre requer menor usinagem e apresenta o custo total por acoplamento reduzido.

Pino de ajuste Supergrip, OKBD

Para conectar um flange em um cubo com furos cegos, um sistema especial Supergrip foi desenvolvido, consistindo em um único pino de ajuste combinado a parafusos de ligação tensionados hidraulicamente (fig. 3). As aplicações incluem o reforço de rotores elétricos, hélices montadas com flanges, lâminas impulsoras aparafusadas e acoplamentos do excitador. O pino de ajuste também pode ser utilizado para firmar os equipamentos e conectar tubos de drenagem ou furos em vasos de pressão.
Esse pino é também uma solução excelente para conectar furos em vasos reatores de energia nuclear. Os pinos de encaixe Supergrip já foram testados em um vaso reator durante programas de modificação, quando a tubulação conectada ao vaso reator precisou ser removida. Os pinos Supergrip tamparam os furos de dentro do vaso em um ambiente ativo, a uma profundidade de nove metros. A instalação foi simples e a ação para tampar foi segura.
SKF logo