Como o Supergrip funciona

O parafuso é inserido em ambas as pontas e tem uma haste afunilada. Uma bucha de expansão com furo afunilado correspondente encaixa sobre a haste. Duas porcas completam a unidade (fig 1). A parte externa da bucha é cilíndrica e dimensionada para um encaixe inicial no furo do parafuso correspondendo de 0,05 a 0,15% do diâmetro do furo do parafuso. Não existe requisito de alto acabamento superficial no furo. O furo normal é suficiente.
O parafuso é inserido no furo à mão. A bucha é expandida para um ajuste interferente radial ao inserir uma haste afunilada no furo afunilado da bucha. O parafuso é então hidraulicamente tensionado contra uma porca enquanto a outra porca é apertada à mão. Uma pré-carga é exercida sobre o parafuso liberando a pressão no tensionador.
O pré-carregamento causará uma pequena redução no diâmetro do parafuso. Porém, esta contração já foi compensada pela expansão da bucha. A expansão da bucha e o tensionamento do parafuso são cuidadosamente controlados usando o tensionador hidráulico incluído no conjunto de ferramentas.
Para remoção, o parafuso é liberado da bucha pela injeção de óleo entre as superfícies conjugadas afuniladas. O óleo é alimentado através de uma conexão no centro do parafuso.
A pressão de trabalho do tensionador hidráulico é 150 MPa (21 300 psi). Um manômetro nas bombas permite o controle preciso das forças de expansão e tensionamento.
SKF logo