Parafusos Supergrip

Reduza a parada de máquina!
O mesmo projeto avançado de acoplamentos OK foi aplicado ao parafuso de acoplamento. Os parafusos Supergrip representam "um salto quântico" em tecnologia melhorada para conexão de acoplamentos de flange rotativos. Eles funcionam sempre, no mar ou em terra firme, atuando de modo a fazer juz às declarações de que são os melhores parafusos de acoplamento disponíveis no mercado.
Antes dos parafusos Supergrip, os parafusos tinham de ser colocados no lugar 'na marra' com uma marreta. Isso exigia uma demorada retificação dos furos e desbaste dos parafusos. Mesmo com métodos tecnológicos aprimorados para colocação de parafusos, é difícil conseguir um ajuste interferente. Após cada montagem e restauração de superfície, uma pequena fresta permanece, aumentando a possibilidade de desalinhamento e subsequente soldagem por atrito dos pinos padrão. Depois de algum tempo, os parafusos devem ser substituídos. Com uma fresta, o risco de deslizamento do acoplamento em uma situação de sobrecarga é aumentado, causando problemas potenciais de balanceamento.
O parafuso Supergrip elimina esses problemas. Os parafusos Supergrip são uma solução superior para conexão de acoplamentos de flange. Comparados aos sistemas tradicionais de parafusos, os parafusos Supergrip são muito mais fáceis de instalar e remover. Os parafusos são colocados e retirados à mão e com uma folga, eliminando o risco de agarramento. O parafuso é expandido hidraulicamente e apertado no furo do acoplamento, utilizando-se um conjunto de ferramentas portáteis. Não há necessidade de um guindaste aéreo, nem do demorado procedimento de marretar os parafusos. Uma vez alinhados os furos para a instalação inicial, nenhuma escareação ou abertura de furos é necessária. Assim, a utilização de parafusos Supergrip elimina a incerteza quanto à duração da parada de máquina, necessária para remoção e instalação de parafusos nas paralisações. Os custos são cortados e a duração das paralisações futuras diminui significativamente.
A SKF é pioneira na utilização do método de injeção de óleo para remoção dos parafusos reutilizáveis. Com origem na Suécia, esta tecnologia é baseada em cerca de meio século de experiência na engenharia e fabricação de acoplamentos para o mercado marítimo e, desde o final dos anos 70, também para utilidade pública.
SKF logo