Ferramenta para alinhamento Supergrip

O que é?

...atingir um ajuste radial perfeito entre os furos do parafuso e, além disso, economizar muito tempo
Como os acoplamentos de ajuste interferente de alta tecnologia, como os parafusos de acoplamento Supergrip, (comprovado em literalmente milhares de aplicações), a ferramenta de alinhamento do Supergrip usa potência hidráulica para realizar o trabalho - neste caso, para corrigir o desalinhamento angular das faces dos flanges nos eixos. Facilmente, previsivelmente, rapidamente, repetidamente. Composto por apenas alguns elementos essenciais, o conjunto da ferramenta de alinhamento Supergrip é simplesmente sofisticado e incrivelmente poderoso no trabalho.

O que faz?

O sistema de alinhamento Supergrip acaba com as incertezas de atingir um ajuste radial perfeito entre os furos do parafuso e, ainda por cima, economiza muito tempo. Ele fornece uma solução elegante para o alinhamento perfeito. Nenhuma força bruta é necessária. As buchas e os parafusos de alinhamento são inseridos (e retirados) à mão. Mas a poderosa expansão das buchas de alinhamento na potência hidráulica em ação no parafuso de expansão cria uma força impressionante que resulta em um alinhamento radial ultrapreciso entre os orifícios do parafuso do acoplamento.

Como o trabalho é realizado?

Após as etapas tradicionais de alinhamento axial terem sido cumpridas, a ferramenta de alinhamento Supergrip atinge um alinhamento angular perfeito em todos os detalhes dos dois flanges. O processo é simples, semelhante ao conhecido usado com os parafusos de expansão Supergrip.

Funciona assim:

  • Os dois flanges são unidos até que seus pilotos se encontrem.
  • O desalinhamento angular comum é corrigido até que os furos nos dois flanges não sejam superiores a 0,4 mm (0,02").
  • Dois parafusos de alinhamento são inseridos em dois furos diametralmente opostos.
  • Os dois parafusos de alinhamento sem buchas são inseridos em dois furos diametralmente opostos a 90° de distância dos parafusos de alinhamento.
  • Os tensionadores agora estão aparafusados nos entalhes dos parafusos de ligação. Com as ferramentas fornecidas como parte do sistema, eles são usados para unir os guias de acoplamento, até que as faces do flange estejam em contato metálico umas com as outras.
  • Os tensionadores são então usados nos parafusos de alinhamento (mais uma vez, usando as ferramentas de acompanhamento) para expandi-los, causando uma força radial potente nos furos, para alinhar perfeitamente os dois flanges.
  • Agora, todos os quatro parafusos estão pré-carregados, e as porcas apertadas para reter essa pré-carga. Eles fixam o acoplamento na posição alinhada.
  • Agora, o acoplamento está pronto para a instalação de seus parafusos Supergrip, após a qual as ferramentas de alinhamento podem ser removidas. Agora, o acoplamento permanece em perfeito alinhamento até a próxima montagem.

Estes são os elementos no sistema de parafusos de alinhamento Supergrip:

4 Parafusos
4 Buchas de expansão
8 Porca com furo
2 Colares de distância
2 Colares de montagem
2 Colares de desmontagem
1 Mandril
SKF logo