Buchas SH

Os componentes interno e externo das buchas SH são roscados para corresponder a um ângulo cônico dividido. Uma porca com parafusos é encaixada no componente interno. Quando os parafusos são roscados, o componente externo está sujeito à pressão axial e "escala" a rosca no componente interno. O componente interno entalhado será pressionado contra o eixo; o componente externo, se entalhado, será pressionado contra o cubo (fig 1).

As juntas de chave podem ser dispensadas

Com as buchas SH não há necessidade de aumentar o diâmetro do eixo, nem é necessário perder tempo usinando rasgos de chaveta e fixando axialmente a junta .

O cubo está ali

A montagem de cubos/eixos frequentemente precisa de alguma forma de cubo intermediário. Seja como parte integrante do próprio cubo ou soldado nele.
As buchas SH são feitas de aço soldado. Com um componente externo sem entalhe (SHR), elas podem ser soldadas diretamente no furo do cubo.
Ele atua como um cubo intermediário e economiza tempo e materiais.

Não é necessário preocupar-se com deslizamento

As buchas SH foram desenvolvidas para cargas pesadas, para as forças axial e de torque. No entanto, a finalização precisa da usinagem e tolerâncias reduzidas para o cubo e do eixo sempre serão sempre necessárias. As buchas SH precisam somente da tolerância de h11-k6 no eixo e H7-H11 no cubo.

A temperatura pode ser ignorada

As buchas SH são completamente mecânicas. Não há peças hidráulicas sensíveis a alterações de temperatura. Por isso, elas pode ser usadas em qualquer lugar - até mesmo no calor ou frio extremos.
SKF logo