Eixos e cubos

Arredondamento

O arredondamento do eixo deve estar dentro da tolerância IT7-IT8. Por exemplo, a parte do eixo que apoia as buchas SH deve ser arredondada e retilínea dentro das tolerâncias especificadas. As mesmas tolerâncias também são válidas para o cubo.

Rugosidade superficial

A rugosidade superficial do eixo deve ser de no máximo 3,2 Ra.

Eixos ocos

O diâmetro interno máximo permitido para a aplicação de um eixo oco (fig 1) pode ser obtido conforme a seguir:

dhmax = d v((Rp0,2 - 2(Py D)/d)/(Rp0,2))

onde

dhmax=diâmetro interno máximo permitido para o eixo [mm]
d=diâmetro do furo da bucha interna [mm]
Rp0,2=limite de rendimento do material do eixo [N/mm2]
Py=pressão da superfície contra o cubo [N/mm2]
D=diâmetro da bucha externa [mm]
Os detalhes das tolerâncias para eixos e cubos são fornecidos na tabela.
SKF logo