Acessórios

Para auxiliar o cliente no processo de montagem do projeto e das máquinas, a SKF desenvolveu acessórios opcionais para a montagem das porcas e do fuso de esferas recirculantes.

Flanges dedicados para SX/BX podem ser fixados à ponta roscada da porca, caso esse tipo de montagem seja mais favorável à integração da aplicação. As soluções personalizadas também estão disponíveis sob encomenda.

Uma linha completa de rolamentos de apoio foi desenvolvida especificamente para fusos de esferas recirculantes com diâmetros nominais a partir de 16 mm. Esses rolamentos de apoio podem ser montados facilmente nas extremidades do eixo do fuso, seguindo as recomendações da SKF para usinagem de extremidades. 

Três tipos de rolamentos de apoio estão disponíveis para montagem axial fixa
  • Tipo FLBU, para montagem radial fixa 
  • Tipo PLBU
  • e para tipo de apoio puramente radial BUF
Todos os tipos possuem de rolamentos SKF premium, engraxados e vedados permanentemente. A SKF possui estoques desses rolamentos de apoio para entregas rápidas.

SKF logo