Rolamentos de apoio para fusos de esferas laminados de precisão

A SKF oferece uma linha completa de rolamentos de apoio para serem instalados nas extremidades usinadas dos fusos de esferas recirculantes laminados de precisão. Para abranger a maioria das situações montagem, três tipos de rolamentos de apoio estão disponíveis
  • com um flange para retenção axial
  • com uma base para fixação radial
  • com uma base para posicionamento radial com um rolamento axialmente livre
Esses rolamentos de apoio incorporam rolamentos de esferas de alto desempenho SKF, além de soluções de vedação eficientes, oferecendo uma vida útil longa a todo o conjunto do fuso de esferas recirculantes.

Rolamentos de apoio FLBU

FLBU
Mancais flangeados, fixadas axialmente, com rolamentos de esferas de contato angular SKF
Recursos
  • Mancal usinado com precisão, feito de aço polido
  • Dois rolamentos de esferas de contato angular da série 72 ou 73 SKF, com pré-carga, em um arranjo em O
  • Duas vedações de lâmina
  • Porca Nylstop autotravante padrão ou porca KMT de alta precisão sob solicitação
Benefícios
  • Conjunto completo de rolamento pronto para usar, projeto de aplicação simplificado e processo de encomenda facilitado
  • Montagem rápida na extremidade do eixo
  • Eliminação da maioria dos riscos técnicos com o conjunto de rolamentos e vedações
  • Dimensões e capacidade de carga dos rolamentos perfeitamente correspondentes às características do fuso de esferas recirculantes
  • Montagem em O dos rolamentos com pré-carga, proporcionando um posicionamento rígido e preciso do fuso de esferas recirculantes
  • Lubrificado permanentemente e livre de manutenção

Rolamentos de apoio PLBU

PLBU
Rolamentos fixos dotados de rolamentos de esferas de contato angular SKF
Recursos
  • Mancal usinado com precisão, feito de aço polido
  • Faces laterais do mancal usinadas com precisão podem ser utilizadas como superfícies de montagem de referência para alinhamento do fuso
  • Dois rolamentos de esferas de contato angular SKF da série 72 ou 73, com pré-carga, em um arranjo em O
  • Duas vedações de lâmina
  • Porca Nylstop autotravante padrão ou porca KMT de alta precisão sob solicitação
Benefícios
  • Conjunto completo de rolamento pronto para usar, projeto de aplicação simplificado e processo de encomenda facilitado
  • Montagem rápida na extremidade do eixo
  • Eliminação da maioria dos riscos técnicos com o conjunto de rolamentos e vedações
  • Dimensões e capacidade de carga dos rolamentos perfeitamente correspondentes às características do fuso de esferas recirculantes
  • Montagem em O dos rolamentos com pré-carga, proporcionando um posicionamento rígido e preciso do fuso de esferas recirculantes
  • Boa rigidez, proporcionada pela montagem da base com pinos de ajuste
  • Lubrificado permanentemente e livre de manutenção

Rolamentos de apoio BUF

BUF
Mancais axialmente livres dotados de rolamentos rígidos de esferas SKF
Recursos
  • Mancal usinado com precisão, feito de aço polido
  • Faces laterais do mancal usinadas com precisão podem ser utilizadas como superfícies de montagem de referência para alinhamento do fuso
  • Um rolamento rígido de esferas SKF do tipo 62…2RS1
  • O rolamento é vedado e engraxado para toda a vida útil
  • O anel de retenção é fornecido com o conjunto BUF
Benefícios
  • Conjunto completo de rolamento pronto para usar, projeto de aplicação simplificado e processo de encomenda facilitado
  • Montagem rápida na extremidade do eixo
  • Eliminação da maioria dos riscos técnicos com o conjunto de rolamentos e vedações
  • Apoio puramente radial, com possibilidade de deslocamento axial do rolamento dentro do mancal, para evitar sobrecarregar o rolamento por deflexão do sistema, expansão térmica, etc.
  • Lubrificado permanentemente e livre de manutenção
SKF logo