Fusos de esferas laminados de passo longo SL TL

Fusos de esferas laminados de passo longo SL/TL
Desenvolvidos especificamente para aplicações que exigem alta velocidade linear para maior produtividade, a linha SKF de fusos de esferas recirculantes de passo longo combina tecnologia de rolagem de precisão e recirculação através das tampas de extremidade da porca. Graças à retificação precisa do diâmetro externo da porca e da face do flange, esse projeto se ajusta à maioria das aplicações de posicionamento. Para uma precisão de posicionamento ainda maior, a SKF oferece essa linha com eliminação de folga.

Características e benefícios

  • Furo de lubrificação para pino graxeiro ou para o kit de lubrificação automática SKF SYSTEM 24
  • Proteção padrão em cada extremidade da porca com raspadores de material composto integrados nas tampas de recirculação (NOWPR)
  • Proteção dupla opcional em cada extremidade da porca com raspadores de escova adicionais instalados nas tampas de recirculação (WPR)
  • Revestimento de superfície opcional no eixo e na porca
  • Porcas de segurança opcionais. Entre em contato com a SKF
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • alta velocidade de rotação de até nd0 = 90.000, resultando em alta velocidade linear, de até 110 m/min
  • Projeto da porca bem adaptado para aplicações de fuso de transporte ou posicionamento que exigem alta velocidade, como trabalho em madeira, algumas funções em prensas de injeção de plástico, manipulação programável (pick and place), etc.
Dados técnicos da versão SL
Diâmetro
nominal
de 25 a 50 mm
Passo
de 20 a 50 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 22,3 a 92,9 kN
Classificação básica de carga estática
de 50,6 a 235,1 kN
Folga axial máxima
de 0,08 a 0,12 mm

Dados técnicos da versão TL
Diâmetro
nominal
de 25 a 50 mm
Passo
de 20 a 50 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 12,3 a 51,2 kN
Classificação básica de carga estática
de 25,3 a 117,6 kN
Folga axial máxima 
de 0,08 a 0,12 mm
Torque de pré-carga (com folga zero )
De 0,01 a 0,33 até 0,21 a 0,98 Nm

Aplicações típicas

  • Trabalho em madeira
  • Máquinas-ferramenta
  • E muitas outras aplicações


Long lead rolled ball screws SL/TL

SKF logo