Linha miniatura em aço inoxidável SDS/BDS/SHS

Linha miniatura em aço inoxidável SDS/BDS/SHS
A linha SKF de fusos de esferas recirculantes em miniatura em aço inoxidável são fabricados com a tecnologia de rolagem de precisão. Elas oferecem soluções de acionamento compactas e altamente eficientes, desenvolvidas para suportar o teste do tempo e operar em ambientes rigorosos. O desenho da porca incorpora uma ponta roscada para integração fácil em qualquer conjunto. Soluções personalizadas estão disponíveis.

Características e vantagens

  • Folga axial reduzida opcional, de 0,02 a 0,03 mm, dependendo do tamanho
  • Precisão de passo padrão G7 e G9
  • O material do eixo e da porca é X30Cr13 (semelhante a AISI 420)
  • As esferas são feitas em aço inoxidável tipo X105CrMo17 (semelhante a AISI 440C)
  • Anel de segurança opcional para determinados tamanhos
  • Raspadores opcionais para determinados tamanhos
  • Excelente repetibilidade com alta precisão de posicionamento 
  • Giro suave
  • Projeto de porca extremamente compacto, com ponta roscada para montagem fácil
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BDS)
  • Apropriada para longos períodos de armazenamento antes da utilização pelo cliente, ou para aplicações com vida útil extremamente longa
  • Adaptada para operação em ambientes limpos

Dados técnicos

Diâmetro nominal
de 6 mm a 16 mm
Passo
de 2 a 5 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 1,2 a 4,8 kN
Classificação básica de carga estática
de 1,1 a 5,4 kN
Folga axial máxima
de 0,05 a 0,07 mm

Aplicação típica

  • Instrumentos médicos
  • Equipamentos médicos de diagnóstico por imagens
  • Indústria ótica
  • Aeroespacial
  • Indústria de semicondutores
  • Fora de estrada
  • E muitas outras aplicações


Miniature range stainless steel SDS/BDS/SHS

SKF logo