Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão, padrão DIN, SND/BND/PND

Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão, padrão DIN, SND/BND/PND
Essa linha de fusos de esferas oferece intercambialidade, excelente valor e uma alternativa competitiva aos fusos de esferas recirculantes retificados. A linha de fusos de esferas recirculantes SKF com projeto de porca de acordo com o padrão DIN 69051, baseada em tecnologia de rolagem de precisão, oferece soluções de acionamento compactas e altamente eficientes.
Com retificação precisa do diâmetro externo da porca, da face do flange e da rosca da porca, esse projeto se ajusta à maioria das aplicações de posicionamento. Caso uma precisão de posicionamento maior seja necessária, a SKF oferece essa linha com eliminação de folga ou com pré-carga.

Características e vantagens

  • Folga axial reduzida opcional, de 0,05 a 0,08 mm, dependendo do tamanho (versão SND)
  • Pré-carga padrão de 7% a 8,5% do valor Ca do fuso de esferas recirculantes, dependendo do tamanho do fuso (versão PND)
  • Defletores de recirculação em material composto padrão
  • Defletores de recirculação opcionais em aço
  • Precisão de passo padrão G5, G7 e G9
  • Face do flange/diâmetro externo da porca retificado
  • Rosca da porca retificada com precisão
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro ou para o kit de lubrificação automática SKF SYSTEM 24
  • Revestimento de superfície opcional no eixo e na porca
  • Porcas de segurança opcionais
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Flange integrado/porca compacta para montagem fácil
  • Projeto bastante indicado para fusos de posicionamento. Precisão de passo G5 de fusos de esferas recirculantes retificados
  • Defletores de recirculação em aço opcionais podem atuar como dispositivo de segurança para aplicações rigorosas ou verticais
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BND)
  • Porca inteiriça com pré-carga interna para compacidade e maior rigidez (versão PND)

Dados técnicos

Diâmetro nominal
de 16 a 63 mm
Passo
de 5 a 10 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 5,5 a 81,5 kN
Classificação básica de carga estática
de 7,1 a 206,9 kN
Folga axial máxima
de 0,07 a 0,12 mm

Aplicações típicas

  • Máquina-ferramenta
  • Trabalho em madeira
  • Impressão
  • Têxtil
  • Moldura por injeção
  • E muitas outras aplicações


Precision rolled ball screws DIN standard SND/BND/PND

SKF logo