Fusos universais SX/BX

Fusos universais SX/BX
A linha de fusos de esferas universais SKF, produzida com tecnologia de rolagem de precisão, oferece soluções de acionamento compactas e altamente eficientes. O desenho da porca incorpora uma ponta roscada para integração fácil em qualquer conjunto. Flanges dedicados opcionais podem ser fixados à ponta roscada da porca, caso esse tipo de montagem seja mais favorável à integração da aplicação. Soluções personalizadas estão disponíveis.
Oferecendo um projeto de porca e defletores de recirculação semelhantes, a linha SX/BX é o “irmão mais velho” da linha SD/BD.

Características e vantagens

  • Folga axial reduzida opcional, de 0,05 a 0,08 mm, dependendo do tamanho
  • Defletores de recirculação em material composto padrão
  • Defletores de recirculação opcionais em aço
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro ou para o kit de lubrificação automática SKF SYSTEM 24
  • Fosfatização da porca para proteção contra corrosão
  • Revestimento de superfície do eixo opcional
  • Porcas de segurança opcionais
  • Flanges de porca opcionais
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Diâmetro externo mínimo da porca/ponta roscada para montagem fácil
  • Projeto da porca bem adaptado e econômico para aplicações de fusos de transporte
  • Defletores de recirculação em aço opcionais podem atuar como dispositivo de segurança para aplicações rigorosas ou verticais
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BX)
  • Projeto BX indicado para aplicações com vibrações/mudanças frequentes de direção

Dados técnicos

Diâmetro nominal
de 20 a 63 mm
Passo
de 5 a 40 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 14 a 91,2 kN
Classificação básica de carga estática
de 23,8 a 248,3 kN
Folga axial máxima
de 0,1 a 0,12 mm

Aplicações típicas

  • Transportes
  • Manuseio de materiais
  • E muitas outras aplicações


Universal screws SX/BX

SKF logo