Fusos de esferas recirculantes retificados

Alta qualidade

A SKF oferece uma ampla variedade de variantes de fusos de esferas recirculantes retificados para aplicações que exigem alta precisão e alta rigidez. Como todas as superfícies externas são usinadas com equipamentos dedicados de alta precisão, os fusos de esferas recirculantes retificados são facilmente personalizáveis para praticamente qualquer aplicação.

Como fazer a melhor escolha?

Na linha de fusos de esferas recirculantes retificados de precisão SKF, você provavelmente encontrará o produto que atende às exigências da sua aplicação:
  • Série métrica ou série em polegadas
  • Projeto de porca DIN ou porca com flange cilíndrico
  • Sistema de retorno interno ou do tipo tampa
  • Flange centrado ou flange posicionado em direção a uma extremidade da porca
  • Porca com folga axial, eliminação de folga ou pré-carga interna
  • Porca simples ou dupla
  • Extremidades usinadas padrão ou extremidades de fuso usinadas de acordo com desenhos do cliente
  • Porcas personalizadas
  • Opção de ressaltos integrados no eixo, usinados a partir da barra de aço
Uma linha completa de acessórios (rolamentos de apoio, particularmente), está disponível e pode ser entregue já colocada no conjunto do fuso de esferas recirculantes.
SKF logo