Fusos de esferas recirculantes retificados de precisão PGF

Fusos de esferas recirculantes retificados de precisão PGF

Características e benefícios

  • Projeto de porca simples, com pré-carga e flange de extremidade
  • Defletores de recirculação em aço opcionais
  • Precisão de passo padrão G5. Precisão de passo G3 ou G1 opcional
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro
  • Raspadores padrão
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • A variante sem pré-carga é chamada de SGF
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação.
  • Porca retificada com precisão, indicada para fusos de posicionamento
  • Porca inteiriça com pré-carga interna para compacidade e rigidez otimizada

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 0,625 pol a 4 pol.
Passo
de 0,1 pol. a 0,75 pol.
Classificação de carga dinâmica básica
de 1.030 a 34.900 lbf
Classificação básica de carga estática
de 2.100 a 112.000 lbf
Pré-carga padrão
8% a 10% do valor Ca do fuso de esferas

Aplicações típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Centros de usinagem
  • Máquinas retificadoras
  • Corte de mármore e pedra
  • E muitas outras aplicações
SKF logo