Fusos de esferas recirculantes retificados de precisão PGFM

Fusos de esferas recirculantes retificados de precisão PGFM

Características e benefícios

  • Projeto de porca dupla, com pré-carga e flange de extremidade
  • Defletores de recirculação em aço opcionais
  • Precisão de passo padrão G5. Precisão de passo G3 ou G1 opcional
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro
  • Raspadores padrão
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • A variante com flange central é chamada de PGEM
  • Porca retificada com precisão, indicada para fusos de posicionamento
  • Alta precisão combinada com alta rigidez axial
  • Sistema de recirculação de esferas extremamente durável e suave

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 0.5 pol. a 6 pol.
Passo
de 0,1 pol. a 1 pol.
Classificação de carga dinâmica básica
de 1.200 a 84.000 lbf
Classificação básica de carga estática
de 2.270 a 281.000 lbf
Pré-carga padrão
8% a 10% do valor Ca do fuso de esferas

Aplicações típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Centros de usinagem
  • Máquinas retificadoras
  • Corte de mármore e pedra
  • E muitas outras aplicações
SKF logo