Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão, padrão DIN, SND/BND/PND


Características e benefícios

  • Defletores de recirculação em material composto padrão
  • Defletores de recirculação opcionais em aço
  • Precisão de passo padrão G5. Precisão de passo G3 ou G1 opcional
  • Furo de lubrificação para pino graxeiro ou para o kit de lubrificação automática SKF SYSTEM 24
  • Revestimento de superfície opcional no eixo e na porca
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Porca retificada com precisão, indicada para fusos de posicionamento
  • Defletores de recirculação em aço opcionais podem atuar como dispositivo de segurança para aplicações rigorosas ou verticais. Entre em contato com a SKF
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BKD)
  • Porca inteiriça com pré-carga interna para compacidade e rigidez otimizada (versão PKD)

Informações técnicas

Diâmetro
nominal
de 16 a 63 mm
Passo
de 5 a 10 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 7 a 94,6 kN
Classificação básica de carga estática
de 10 a 262 kN
Pré-carga padrão
de 7% a 8,5% do valor Ca do fuso de esferas recirculantes, dependendo do tamanho do fuso (versão PN)

Aplicações típicas

  • Máquinas-ferramenta
  • Centros de usinagem
  • Máquinas retificadoras
  • Corte de mármore e pedra
  • E muitas outras aplicações
SKF logo