Fusos de esferas e de rolos

Graças à experiência de várias décadas da SKF na fabricação de fusos de esferas e de rolos, e devido a atividades contínuas de desenvolvimento de produtos e processos, a SKF oferece aos clientes soluções em fusos de precisão que atendem às aplicações mais exigentes em relação a eficiência, precisão, durabilidade e valor. A SKF oferece soluções para aplicações que exigem tecnologia de acionamento. Os fusos de esferas e de rolos convertem movimento rotativo em movimento linear e vice-versa.

Um fuso tradicional consiste, essencialmente, em um eixo de aço com rosca trapezoidal e uma porca de bronze, metal ou plástico. Com esse projeto, aproximadamente 70% da potência é dissipada na forma de calor, gerado pelo atrito nas superfícies de contato deslizante.
Ao contrário dos fusos tradicionais, os fusos de alta eficiência SKF são dotados de corpos rolantes (esferas ou rolos) que transmitem a potência entre a porca e o eixo do fuso. O movimento de rolagem minimiza o atrito entre a porca e o eixo e, portanto:
  • o torque e a potência do motor necessários para acionar uma aplicação são muito menores. Dependendo do projeto e da tecnologia, a eficiência dos fusos de esferas e de rolos é maior que 80%
  • a taxa de desgaste é minimizada
  • a vida útil de nossos produtos é muito maior que a de fusos deslizantes tradicionais, podendo ser determinada através de um cálculo de fadiga de rolagem

Devido à alta eficiência dessa tecnologia, os fusos de esferas e de rolos estão sujeitos a girar sob o efeito da carga (backdriving). Portanto, algumas aplicações exigem um freio para evitar que o carro desça sob seu próprio peso.
Nossa linha abrangente de soluções de acionamento inclui fusos de esferas laminados de precisão, fusos de esferas retificados e fusos de rolos. Acessórios compatíveis, como porcas flangeadas e mancais de apoio para esses fusos de esferas e de rolos, também estão disponíveis.

SKF logo