Fusos de esferas

Soluções em acionamento de alto desempenho

Fusos de esferas
Os fusos de esferas oferecem um nível de desempenho muito além das capacidades dos fusos de esferas recirculantes. Eles são indicados para cargas pesadas, alta velocidade de rotação, alta velocidade linear, alta aceleração (especialmente fusos de esferas planetários), o máximo em precisão e rigidez e para operação em ambientes rigorosos.

Com fusos de esferas, a carga da aplicação é transmitida da porca para o eixo através das superfícies abauladas de todos as esferas. A área superficial total dos contatos entre o eixo, os rolos e a porca é consideravelmente maior em comparação com o desenho do fuso de esferas recirculantes, resultando em maior capacidade de carga e vida útil mais longa. Todas essas superfícies são feitas de aço de rolamento temperado de alta qualidade e retificadas com precisão para o melhor acabamento de superfície e a mais alta durabilidade.

Dois conceitos básicos de fusos de esferas estão disponíveis para diferentes necessidades e aplicações:
  • Fusos de esferas planetários: Esferas satélites roscadas operando sem recirculação proporcionam o mais alto nível de robustez, capacidade de carga, velocidade e aceleração, vida útil e confiabilidade, para o máximo em desempenho de acionamento. Com essa tecnologia, a SKF oferece três variantes principais dos fusos de esferas planetários: A família SR tradicional com rolos sincronizados com a porca, o tipo IR invertido com rolos sincronizados com o eixo e a linha HR Ultra-Power com capacidades ainda maiores em comparação com a linha SR.
  • Fusos de esferas com recirculação: rolos ranhurados proporcionam a combinação ideal de capacidade de carga, passo suficientemente pequeno para precisão de posicionamento e resolução minuciosa, e rigidez axial para soluções de acionamento de altíssima precisão. Graças ao pequeno passo ou ao pequeno ângulo helicoidal, essa tecnologia pode oferecer um baixo retrocesso ou mesmo uma capacidade de autotravamento, aliada a um baixo atrito.

O processo de fabricação interno e altamente integrado da SKF, da usinagem leve às operações de tratamento térmico, retificação e montagem, permite a maior qualidade possível e o mais alto desempenho de fusos de rolos disponível. Além da linha padrão feita com aço de rolamento padrão de alta qualidade, a SKF oferece modelos especiais em aço inoxidável, aço para altas temperaturas, revestimentos para atender às aplicações mais exigentes.

Conjuntos completos

Para um prazo de entrega reduzido, a SKF realiza operações rápidas de instalações na Europa e na América do Norte, entre elas estão eixos de fusos padrão, porcas e acessórios, além dos tamanhos mais comuns de fusos de esferas recirculantes e planetários. Sob determinadas condições de quantidade e desenho de eixo, a SKF pode fornecer itens de estoque de porcas e eixos, ou porcas e eixos com extremidades de eixo usinadas de acordo com as exigências do cliente, ou com rolamentos de apoio já colocados no eixo do fuso. Consulte a filial local da SKF para todas as opções disponíveis deste serviço.
SKF logo