Fusos de esferas planetárias SR/BR/PR

Fusos de esferas planetárias SR/BR/PR
Cada vez mais indústrias estão recorrendo aos fusos de rolos planetários SKF para atender suas necessidades de atuação, aproveitando sua alta capacidade de carga, fácil integração e controle, e impacto ambiental positivo.
A SKF oferece a mais ampla linha de fusos de esferas planetárias, abrangendo as aplicações mais exigentes. Utilizando os mais recentes equipamentos de usinagem, a SKF pode oferecer fusos de esferas planetárias com diâmetros variando de muito pequenos a muito grandes, com ampla variedade em passo.

Características e benefícios

  • Comprimento de eixo de até 8.700 mm (consulte a SKF caso precise de fusos mais longos)
  • Precisão de passo padrão G5
  • Alta velocidade de rotação, dependendo do diâmetro nominal do fuso (por exemplo, 3.300 RPM para fusos com diâmetro nominal de 48 mm, podendo ser maior para eixos de tamanho menor, consulte a SKF).
  • Aço inoxidável como material opcional
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Muitos pontos de contato fortes para capacidade de carga pesada e vida útil longa
  • Conceito planetário sem recirculação, resultando em alta confiabilidade, baixo ruído e capacidade para altas velocidades
  • Rolos sincronizados por anéis dentados, resultando em comportamento excepcional em aplicações com mudanças frequentes de direção 
  • Rolos guiados para uma distribuição de carga circunferencial uniforme
  • Sem variação de torque durante mudanças de direção
  • Execução com folga axial ou pré-carga, sob encomenda
  • Passo longo, de até 42 mm, para alta velocidade linear
  • Passo muito pequeno, até 2,00 mm, combinando alta precisão de posicionamento com alta capacidade de carga, alta rigidez e alta velocidade
  • Alta rigidez axial, maior ainda em versões com pré-carga
  • Facilidade de desmontar a porca do eixo, se necessário
  • Capacidade de operar em ambientes contaminados com o mínimo de perda de desempenho
  • Ferramental adaptável para projetos fora de padrão, de rosca inversa ou especiais
  • Requisitos de torque mínimos
  • Nenhuma peça em miniatura, assegurando robustez e confiabilidade
  • Disponibilidade de modelos personalizados
Informações técnicas
Diâmetro
nominal
de 8 a 210 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 2.300 kN
Classificação básica de carga estática
até 11.400 kN
Aceleração
até 12.000 rad/s2

Porcas cilíndricas SRC com folga axial
Diâmetro
nominal
de 8 a 210 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básicaaté 2.300 kN
Classificação básica de carga estática
até 11.400 kN

Porca flangeada SRF com folga axial
Flange centrado

Diâmetro
nominal
de 8 a 210 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 2.300 kN
Classificação básica de carga estática
até 11.400 kN

Porca cilíndrica BRC com eliminação de folga
Eliminação da folga
por rolos superdimensionados
Diâmetro
de 8 a 64 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 395 kN
Classificação básica de carga estática
até 785 kN

Porca flangeada BRF com eliminação de folga
Eliminação da folga
por rolos superdimensionados
Flange centrado

Diâmetro
de 8 a 64 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 395 kN
Classificação básica de carga estática
até 785 kN

Porca cilíndrica PRU com pré-carga
Porca bipartida com pré-carga para máxima rigidez

Diâmetro
nominal
de 8 a 64 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 218 kN
Classificação básica de carga estática
até 393 kN

Porca flangeada PRK com pré-carga
Porca bipartida com pré-carga para máxima rigidez

Flange centrado

Diâmetro
nominal
de 8 a 64 mm
Passo
de 2 a 42 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 218 kN
Classificação básica de carga estática
até 393 kN

Aplicações típicas

  • Prensas para moldagem por injeção de plástico e moldagem por sopro
  • Prensas eletromecânicas
  • Máquinas de mandrilhar
  • Máquina-ferramenta grande
  • Linhas de montagem de automóveis (solda ponto, colagem, rebitagem, etc.)
  • Automação de fábrica
  • Veículos fora de estrada
  • Petróleo e gás
  • Aeroespacial
  • Indústria do aço
  • Bancadas de teste
  • E muitas outras aplicações


Fusos de esferas recirculantes SR/BR/PR

SKF logo