Fusos de esferas Ultra Power HR

Fusos de esferas Ultra Power HR
A linha SKF Ultra Power de fusos de rolos planetários foi desenvolvida para cargas pesadas e vida útil longa.

Essa linha foi otimizada para oferecer um aumento de capacidade de até 60% em relação ao fuso de esferas SR padrão com a mesma combinação de diâmetro e passo, e para atingir o máximo possível de vida útil em um espaço compacto.
Para um dado diâmetro nominal do fuso, a capacidade de carga básica não varia muito conforme o passo. Essa característica única ajuda na seleção do fuso de esferas, no que se refere à velocidade exigida, ao mesmo tempo preservando a mesma capacidade de carga, resultando em maior flexibilidade de projeto para os clientes.

A cinemática do fuso de esferas planetários SKF opera com movimento contínuo de rolagem das esferas, sem recirculação. Por isso, eles são altamente confiáveis para aplicações com cargas elevadas e cursos breves e mudanças de direção rápidas e/ou frequentes.

Características e vantagens

  • Comprimento de até 8.700 mm (consulte a SKF caso precise de fusos mais longos)
  • Precisão de passo padrão G5
  • Folga axial de até 0,07 mm (0,1 mm para fusos com passo >= 40 mm)
  • Velocidade de rotação de até 2.650 rpm (para fusos com diâmetro nominal de 60 mm)
  • Aço inoxidável como material opcional
  • Raspadores padrão
  • Rolamentos de apoio opcionais. Consulte a SKF
  • Muitos pontos de contato fortes para capacidade de carga pesada e vida útil longa
  • Rolos sincronizados por anéis dentados, resultando em desempenho excepcional em aplicações com mudanças frequentes de direção 
  • Rolos guiados para uma distribuição de carga circunferencial uniforme
  • Sem variação de torque durante mudanças de direção
  • Execução com folga axial ou pré-carga, sob solicitação
  • Passo longo, de até 50 mm, para alta velocidade linear
  • Alta rigidez axial, maior ainda em versões com pré-carga
  • Facilidade de desmontar a porca do eixo, se necessário
  • Capacidade de operar em ambientes contaminados com o mínimo de perda de desempenho
  • Ferramental adaptável para projetos fora de padrão, de rosca inversa ou especiais
  • Nenhuma peça em miniatura, assegurando robustez e confiabilidade
  • Disponibilidade de modelos personalizados

Dados técnicos

Diâmetro nominal
de 60 a 240 mm
Passo
de 15 a 50 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 3.200 kN
Classificação básica de carga estática
até 16.150 kN
Aceleração
até 12.000 rad/s2

Aplicações típicas

  • Prensas para moldagem por injeção de plástico e moldagem por sopro
  • Prensas eletromecânicas
  • Brochadeiras
  • Máquina-ferramenta grande
  • Veículos fora de estrada
  • Petróleo e gás
  • Indústria do aço
  • Usinas de energia hidrelétrica
  • Cilindros eletromecânicos poderosos
  • E muitas outras aplicações
SKF logo