Fusos de rolos recirculantes SV/BV/PV

Fusos de rolos recirculantes SV/BV/PV
Os fusos de rolos recirculantes SKF podem simplificar toda uma transmissão e aumentam sua rigidez. Eles costumam ser utilizados em aplicações de tecnologia avançada, nas quais um desempenho confiável e otimizado é essencial.
Os fusos de rolos recirculantes SKF estão disponíveis em uma ampla variedade de diâmetros e passos. Sua grande vantagem mecânica minimiza o torque de entrada e aumenta a resolução e o desempenho da aplicação.

Características e benefícios

  • Comprimento de eixo de até 8.700 mm (consulte a SKF caso precise de fusos mais longos)
  • Precisão de passo padrão G5
  • Alta velocidade de rotação, dependendo do diâmetro nominal do fuso (até 3.000 rpm para fusos com diâmetro nominal de até 10 mm)
  • Aço inoxidável como material opcional
  • Tratamento superficial opcional para o eixo e a porca
  • Raspadores opcionais
  • Rolamentos de apoio opcionais
  • Passo muito fino, de até 1,0 mm, enquanto oferece uma alta capacidade de carga e alta rigidez axial
  • Resolução fina para alta precisão de posicionamento com alta repetibilidade
  • Alta rigidez axial, maior ainda em versões com pré-carga
  • Para a maioria dos tamanhos, facilidade de desmontar a porca do eixo, se necessário
  • Requisitos de torque mínimos
  • Nenhuma peça em miniatura, assegurando robustez e confiabilidade
  • Muitos pontos de contato fortes para capacidade de carga pesada e vida útil longa
  • Disponibilidade de modelos personalizados

Informações técnicas

Diâmetro
nominal
de 8 a 125 mm
Passo
de 1 a 5 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 756 kN
Classificação básica de carga estática
até 2.270 kN
Aceleração
até 5.000 rad/s2

Versões


Porca cilíndrica SVC com folga axial
Diâmetro
nominal
de 8 a 125 mm
Passo
de 1 a 5 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 756 kN
Classificação básica de carga estática
até 2.270 kN

Porca flangeada SVF com folga axial
Flange centrado

Diâmetro
nominal
de 8 a 125 mm
Passo
de 1 a 5 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 756 kN
Classificação básica de carga estática
até 2.270 kN

Porca cilíndrica BVC com eliminação de folga
Eliminação da folga com esferas superdimensionadas

Diâmetro
nominal
de 8 a 50 mm
Passo
de 1 a 2 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 190 kN
Classificação básica de carga estática
até 544 kN

Porca flangeada BVF com eliminação de folga
Eliminação da folga com esferas superdimensionadas

Flange centrado

Diâmetro
nominal
de 8 a 50 mm
Passo
de 1 a 2 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 190 kN
Classificação básica de carga estática
até 544 kN

Porca cilíndrica PVU com pré-carga
Porca bipartida com pré-carga para máxima rigidez

Diâmetro
nominal
de 8 a 125 mm
Passo
de 1 a 5 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 434 kN
Classificação básica de carga estática
até 1.385 kN

Porca flangeada PVK com pré-carga
Porca bipartida com pré-carga para máxima rigidez

Flange centrado

Diâmetro nominal 
de 8 a 125 mm
Passo
de 1 a 5 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 434 kN
Classificação básica de carga estática
até 1.385 kN

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Equipamentos de laboratório
  • Indústria de semicondutores
  • Telescópios
  • Satélites
  • Retíficas de precisão
  • E muitas outras aplicações

Fusos de rolos recirculantes SV/BV/PV

SKF logo