Fusos de esferas de porca rotativa SRR/BRR

Conceito

A principal finalidade dessa solução é minimizar o fenômeno de inércia associado aos eixos rotativos longos. A SKF oferece uma gama fusos de esferas satélite com a porca suportada por rolamentos instalados dentro de um mancal de aço. O motor elétrico aciona a porca através de uma correia de tensão, e a montagem da porca se move ao longo do eixo do fuso fixo.

Características e benefícios

  • Os rolamentos de esferas de contato angular da série 72 são diretamente montados no diâmetro externo da porca
  • Os rolamentos são pré-carregados no arranjo em O para apoiar totalmente o momento criado pela tensão da correia
  • 2 anéis Nilos protegem os rolamentos contra a poluição e permitem lubrificação permanente
  • Raspadores são montados em cada extremidade da porca na configuração padrão para proteger melhor contra contaminação
  • A montagem do fuso é lubrificada através de um bico montado no diâmetro externo do mancal com padrão SKF LGEP2, ou de acordo com as especificações do cliente
  • Versão SRR com folga axial
  • Versão BRR com eliminação de folga
  • Solução compacta pronta para usar em maquinaria
  • Engenharia simplificada para construtores de máquinas

Informações técnicas

Diâmetro
nominal
de 25 a 60 mm
Passo
de 5 a 30 mm
Capacidade de carga dinâmica básica
e combinação de passo
Entre em contato com a SKF para obter os dados que dizem respeito à função do diâmetro
Capacidade de carga estática básica
e combinação de passo
Entre em contato com a SKF para obter os dados que dizem respeito à função do diâmetro
Aceleração
até 12.000 rad/s2
Velocidade máxima n x d0
até 160.000

Aplicações típicas

  • Processos de produção na indústria automotiva (prensas servo, dobras de tubo, formação, dispositivos de travamento, etc.)
  • Processo na indústria de moldagem por injeção (ejeção de peças) 
  • E muitas outras aplicações
SKF logo