Rolamentos lineares de esferas LBBR

O rolamento linear de esferas LBBR SKF é patenteado pela SKF e é composto por uma gaiola de polímero com segmentos de pista feitos de aço temperado para direcionar e recircular os conjuntos de esferas dentro do sistema completo (fig. 1). O rolamento adapta-se à série de dimensões 1, de acordo com a norma ISO 10285 (fig. 2).
Os rolamentos lineares de esferas SKF são compactos e fáceis de montar. Esses rolamentos estão disponíveis em uma versão padrão com ou sem vedações, além da versão resistente à corrosão para diâmetros de eixo de 3 (fig. 3) a 50 mm (fig. 4).

Características e vantagens

  • Dimensões compactas
  • Relação custo/desempenho otimizada
  • Pré-lubrificado de fábrica
  • Grande variedade de acessórios
  • Completamente intercambiável para dimensões da ISO 1
  • Disponível por meio de todos os principais distribuidores do mundo

Dados técnicos

Faixatamanho de 3 a 50 mm
Velocidadeaté 5 m/s
Aceleraçãoaté 100 m/s2
Temperatura operacionalde - 20 a 80 °C
Comprimento do eixo em uma peça até 6.000 mm
C
até 6.950 N
C0até 6.300 N

Aplicações típicas

  • Automotiva
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Máquina-ferramenta, por exemplo, trabalho em madeira
  • Medicina, por exemplo, instrumentos ópticos
  • Ferrovias

Rolamentos lineares de esferas LBBR

SKF logo