Mesas compactas transversais TS

Mesa compacta transversal TS
As mesas compactas transversais consistem em 2 deslizadores perpendiculares baseados em 3 molduras de alumínio quadradas. Os deslizadores são equipados com guias de precisão, usando design de rolo cruzado e parafusos micrométricos.
As mesas compactas transversais são adaptadas para aplicações que exigem a mais alta precisão e rigidez de orientação, como posicionamento em microscópios.
A parte superior e inferior têm furos roscados ou simples para fixar a unidade ou os componentes. O deslocamento máximo dos eixos X e Y são iguais em tamanho e são internamente limitados por paradas.

Mesas compactas transversais TS são equipadas com um parafuso micrométrico por eixo que é carregado por molas em uma direção. Elas têm um elemento de trava lateral adicional em cada eixo.
A versão não acionada é descrita no capítulo "Mesas compactas transversais TO".

Características e vantagens

  • As guias de precisão proporcionam projeto compacto
  • Alta rigidez e capacidade de carga nas guias de precisão, juntamente com acionamentos de micrômetros, permitem o fácil posicionamento com alta precisão em equipamentos como microscópios
  • Fácil de operar por meio de dispositivos de trava, orientações de baixo atrito e acionamentos de micrômetros

Dados técnicos

Princípio de orientação
Guias de precisão
Largura
de 85 mm e 160 mm
Altura
de 40 mm e 70 mm
Faixa do deslocamento
de 25 mm a 100 mm
Precisão de altura/lateral
4 µm/5 µm por 100 mm
Opcional
sem acionamento de micrômetro (consulte o capítulo "Mesas compactas transversais TO")

Aplicações típicas

  • Dispositivos de medição
  • Automação de fábrica
SKF logo