Guias lineares cauda de andorinha SSM/SSK

Guia linear cauda de andorinha SSM
SSM e SSK são mesas acionadas manualmente com um parafuso deslizante, um dispositivo de travamento externo e superfícies deslizantes em forma de cauda de andorinha como guias. A parte superior e a base têm padrões de furos de fixação quadrados.
As guias SSM/SSK são usadas em condições críticas circundantes, nas quais vibrações e/ou cargas de choque pesadas precisam ser absorvidas. Duas versões estão disponíveis: com dente de micrômetro (designação SSM) e com cabo de manivela (SSK).
A linha de guias lineares cauda de andorinha está de acordo com nosso projeto modular, portanto, as dimensões são idênticas às das guias de precisão.

Características e vantagens

  • Robustez e alta capacidade de carga através de superfícies de carregamento completo
  • Apropriado para altas vibrações e choques que impossibilitam o uso de elementos rolantes
  • Excelente amortecimento das vibrações
  • Alta resistência contra contaminação
  • Placa superior mais comprida do que a chapa base para proteger orientações e parafusos expostos
  • Deslocamento limitado por placas de extremidade
  • Operação manual por parafuso-guia (com folga)
  • Ajustável para folga

Dados técnicos

Princípio de orientação
superfície de contato de deslize seco com carregamento completo
Largura
de 50 mm a 300 mm
Altura
de 25 mm a 75 mm
Faixa do deslocamento
de 25 mm a 500 mm
Temperatura operacional
de - 30 a 80 °C
Opcional
com dente de micrômetro (SSM) ou cabo de manivela (SSK)

Aplicações típicas

  • Impressão
  • Automação de fábrica
  • Máquinas em geral
SKF logo