Mesas de rolamentos lineares de esferas LZAB/LZBB

Mesas de rolamentos lineares de esferas LZAB/LZBB
As guias LZAB e LZBB são compostas de rolamentos lineares de esferas e fusos de esferas recirculantes. São usadas em aplicações com requisitos médio-alto a médio com relação à precisão de posicionamento e/ou orientação, mas com alta exigência por uma vedação eficaz.
A orientação é composta por quatro rolamentos em um mancal quadrado, funcionando como principal e 2 eixos a serem montados em uma chapa base. 
As guias são acionadas por fusos de esferas recirculantes. Opcionalmente, um acoplamento e um flange podem ser fornecidos para conectar um motor elétrico. Para proporcionar uma vedação eficiente, os deslizadores são equipados com tampas de foles. 
Deslizadores LZAB são equipados com eixos inteiramente suportados. Em deslizadores LZBB, os eixos são suportados apenas nas extremidades.

Dados técnicos

Princípio de orientação
rolamentos lineares de esferas em eixos de precisão
Acionamento
Fuso de esferas recirculantes
Largura
de 100 mm a 230 mm
Altura
de 38 mm a 95 mm
Faixa do deslocamento
de 120 mm a 2.565 mm
Velocidade
até 0,34 m/s
Opcional
com ou sem foles

Aplicações típicas

  • Maquinário em geral
  • Impressão e embalagem
  • Automação de fábrica
  • Usinagem a laser


SKF logo