Deslizadores de guia de precisão RSM/RSK com parafuso deslizante

Deslizadores de guia de precisão RSM/RSK com parafuso deslizante
RSM e RSK são deslizadores acionados manualmente que combinam guias de precisão com parafusos deslizantes para aplicações que exigem alta precisão e rigidez de orientação. As guias de precisão são equipadas por padrão com rolos cruzados, mas estão opcionalmente disponíveis com rolos de agulha (designação NSM/NSK) ou revestimentos deslizantes secos (PSM/PSK).
Os deslizadores são acionados manualmente usando um parafuso deslizante. 
A RSM usa um dente de micrômetro, a RSK usa uma manivela manual fixada à ponta do parafuso.

Características e vantagens

  • Placa superior mais comprida do que a chapa base para proteger a orientação e o parafusos expostos
  • Deslocamento limitado por placas de extremidades
  • Operação manual por parafuso-guia (com folga) 

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de precisão
Largura
de 50 mm a 300 mm
Faixa do deslocamento
de 25 mm a 400 mm
Precisão de altura/lateral
4 µm/5 µm por 100 mm
Temperatura operacional
de - 30 a 80 °C
Opcional
guias de precisão com rolos de agulha (NSM/NSK) ou revestimentos deslizantes secos (PSM/PSK)

Aplicações típicas

  • Dispositivos de medição
  • Impressão
  • Automação de fábrica
SKF logo