Mesas de guias de precisão RSS

A faixa RSS combina guias de precisão e parafusos de rolos planetários para aplicações que exigem alta rigidez radial e axial em combinação com alta precisão de orientação. Por padrão, as guias de precisão usam rolos cruzados e estão disponíveis opcionalmente com rolos de agulha (designação NSS) ou revestimentos deslizantes secos (PSS).
Essas mesas são fornecidas com foles por padrão.

Características e vantagens

  • deslizadores de trabalho pesado para uma grande variedade de aplicações devido à alta precisão e à alta capacidade de carga
  • baixa sensibilidade para ambientes rigorosos por meio de foles
  • parafusos de rolos planetários permitem posicionamento de trabalho pesado de alta precisão
  • módulos disponíveis para acoplamentos de motores e codificadores lineares

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de precisão
Acionamento
parafusos de rolos planetários
Largura
de 100 mm a 300 mm
Altura
de 40 mm a 75 mm
Faixa do deslocamento
de 50 mm a 400 mm
Precisão de altura/lateral
até 3 µm/4,5 µm por 500 mm
Velocidade
até 0,4 m/s
Temperatura operacional
de - 30 a 80 °C
Opcional
versão completamente vedada,
guias de precisão com rolos de agulhas ou revestimentos deslizantes secos,
diferentes classes de precisão

Aplicações típicas

  • Máquina-ferramenta
  • Dispositivos de medição
SKF logo