Mesas de guia de trilho perfilado LTB

Mesas de guia de trilho perfilado LTB
Deslizadores da linha LTB são compostos por guias de trilho perfilado com acionamentos e coberturas de fusos de esferas recirculantes. As mesas mostram alto desempenho em termos de precisão e rigidez de orientação. Elas estão disponíveis com uma grande variedade de fusos de esferas recirculantes para corresponder à alta dinâmica com alta precisão de posicionamento. Para montagem fácil, a parte superior e a base são equipadas com interfaces predefinidas.
Deslizadores com sufixo -BL usam foles, deslizadores com -SC incluem tampas em aço.

Características e vantagens

  • Alta capacidade de carga e rigidez em toda a linha
  • Grande variedade de opções de acionamento permite uma solução otimizada para diversas aplicações
  • Projeto compacto para adaptar à maioria dos envelopes de aplicação
  • Diferentes coberturas para acomodar a maior parte das condições ambientais

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de trilho perfilado
Acionamento
fusos de esferas recirculantes
Largura
de 110 mm a 400 mm
Altura
de 40 mm a 135 mm
Faixa do deslocamento
de 10 mm a 2.615 mm
Precisão de altura/lateral
até 12 µm por 1.000 mm 
Velocidade
até 1 m/s
Temperatura operacional
de - 20 a 80 °C
Opcional
diferentes classes de precisão,
pacotes padrão de acionamento,
com foles ou tampa de aço

Aplicações típicas

  • Maquinário em geral
  • Impressão e embalagem
  • Automação de fábrica
  • Usinagem a laser
  • Dispositivos de medição
SKF logo