Mesas de guia de trilho perfilado LTS

Mesas de guia de trilho perfilado LTS
A linha LTS combina guias de trilho perfilado com acionamentos de motor linear. Essas soluções prontas para uso são projetadas em colaboração com a Siemens para suprir demandas por alta aceleração e velocidades. O motor linear oferece um sistema de acionamento sem contato e, portanto, sem atrito. Um codificador linear integrado pode ser usado para posicionamento preciso em faixa de µm. Para montagem fácil, a parte superior e a base são equipadas com interfaces predefinidas.
Deslizadores LTS estão disponíveis em projeto aberto ou com foles (versão -BL).

Características e vantagens

  • Componentes selecionados propiciam um posicionamento muito preciso
  • Movimentos altamente dinâmicos para uma grande faixa de aplicações
  • Curto tempo de acomodação aumenta a eficiência e a saída
  • Várias partes superiores de deslizadores podem ser operadas separadamente se necessário
  • Alta eficiência elétrica reduz o consumo de energia
  • Integração de sistema pronta para uso poupa tempo de instalação

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de trilho perfilado
Acionamento
motor linear com ferro no núcleo
Codificador linear
ótico, crescente
Largura
de 154 mm a 212 mm
Altura
de 81 mm a 86 mm
Faixa do deslocamento
de 77 mm a 1.778 mm
Precisão de altura/lateral
de 35 µm por 1.000 mm
Velocidade
até 5 m/s
Temperatura operacional
de 0 a 55 °C
Opcional
vários deslizadores em um sistema,
corrente de energia,
conjunto de cabos,
classe de precisão P2 sob demanda


Aplicações típicas

  • Automação de fábrica
  • Usinagem a laser
  • Dispositivos de medição
  • Manuseio de materiais
  • Maquinário de produção de eletrônicos e de semicondutores
SKF logo