Mesas de guia de trilho perfilado LTSE

Mesa de guia de trilho perfilado LTSE
A linha LTSE combina guias de trilho perfilado com acionamentos de motor linear. Essas soluções prontas para uso são projetadas em colaboração com a Siemens para suprir demandas por alta aceleração e velocidades. O motor linear oferece um sistema de acionamento sem contato e, portanto, sem atrito. Um codificador linear integrado pode ser usado para posicionamento preciso em faixa de µm. Para montagem fácil, a parte superior e a base são equipadas com interfaces predefinidas.
Deslizadores LTSE estão disponíveis com diferentes opções, como foles, dispositivos de fixação e amortecedores de choques.

Características e vantagens

  • Componentes selecionados propiciam um posicionamento muito preciso
  • Movimentos altamente dinâmicos para uma grande faixa de aplicações
  • O curto tempo de acomodação aumenta a eficiência e a saída
  • Várias partes superiores de deslizadores podem ser operadas separadamente se necessário
  • Alta eficiência elétrica reduz o consumo de energia
  • Integração de sistema pronta para uso poupa tempo de instalação
  • Codificadores diferentes adicionais e absolutamente lineares adequados para várias condições ambientais
  • Dispositivos de fixação e/ou amortecedores de choque para aplicações verticais

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de trilho perfilado
Acionamento
motor linear com ferro no núcleo
Codificador linear
óptico, indutivo
crescente, indutivo
crescente, absoluto
Largura
160 mm a 250 mm
Altura
88 mm a 95 mm
Faixa do deslocamento
60 mm a 3.560 mm
Velocidade
até 5 m/s
Temperatura operacional
de 0 °C a 80 °C
Opcional
vários deslizadores em um sistema,
corrente de energia,
conjunto de cabos,
dispositivo de fixação
amortecedores

Aplicações típicas

  • Automação de fábrica
  • Usinagem a laser
  • Dispositivos de medição
  • Manuseio de materiais
  • Equipamentos de produção de eletrônicos e de semicondutores
SKF logo