Mesas de rolamentos lineares de esferas LZAU/LZBU

Mesa de rolamentos lineares de esferas LZBU
LZAU e LZBU são deslizadores não acionados, compostos por rolamentos lineares de esferas. São usadas em aplicações com requisitos médio-alto a médio com relação à precisão de posicionamento e/ou orientação, mas com alta exigência por uma vedação eficaz. A orientação consiste em quatro rolamentos em um mancal quadrado, funcionando como principal e 2 eixos a serem montados em uma chapa base. Para proporcionar uma vedação eficiente, os deslizadores são equipados com tampas de foles. 
Deslizadores LZAU são equipados com eixos inteiramente suportados. Nos deslizadores LZBU, os eixos são suportados apenas em ambas as extremidades.

Dados técnicos

Princípio de orientação
rolamentos lineares de esferas em eixos de precisão
Largura
de 100 mm a 230 mm
Altura
de 38 mm a 95 mm
Faixa do deslocamento
de 120 mm a 2.565 mm
Velocidade
até 5 m/s
Opcional
com ou sem foles

Aplicações típicas

  • Maquinário em geral
  • Impressão e embalagem
  • Automação de fábrica
  • Usinagem a laser
SKF logo