Deslizadores em miniatura LZM

Guias em miniatura LZM
Os deslizadores em miniatura oferecem uma solução compacta para aplicações precisas e de deslocamento curto, nas quais é necessário pouco espaço de montagem. Devido ao aço resistente à corrosão e à pré-lubrificação de fábrica, o deslizadores em miniatura SKF são indicados para uma ampla variedade de aplicações, por exemplo, aplicações de automação de laboratório ou pick and place nas quais resistência à corrosão e com intervalos longos entre as manutenções são uma vantagem.

Características e vantagens

  • Projeto compacto
  • Excelente precisão de giro
  • Giro estável
  • Unidade pronta para montar

Dados técnicos

Princípio de orientação
orientação linear, baseada nas dimensões das guias de trilho perfilado em miniatura com gaiola de esferas e deslocamento limitado
Largura
de 17 mm a 32 mm
Alturade 8 mm a 16 mm
Faixa do deslocamentode 24 mm a 162 mm
Precisãoaté 3 µm/162 mm
Velocidadeaté 3 m/s
Temperatura operacional
de - 20 a 80 °C
Opcional
Projeto de gaiola em U,
paradas de extremidades internas

Aplicações típicas

  • Pneumática
  • Medicina, por exemplo, automação laboratorial
  • Montagens de automação dentro da fabricação de semicondutores e eletrônicos
  • Aplicações de medição
SKF logo