Deslizadores de guia de precisão GCL/GCLA

Deslizadores de guia de precisão GCL
Os GCL e GCLA são deslizadores pré-montados feitos de aço ou alumínio, e guias de precisão de rolos cruzados para aplicações que exigem a mais alta precisão e rigidez de orientação.
Para montagem fácil, há interfaces predefinidas na parte superior e na base. Para o GCL e o GCLA, o deslocamento é limitado por paradas de extremidades internas.

Características e vantagens

  • Placas superiores e de base disponíveis em aço enegrecido ou aço fundido — dependendo do tamanho (GCL) ou alumínio (GCLA)
  • Moldes padrão de furos de fixação para fácil montagem
  • Superfícies superiores e inferiores são retificadas
  • Atrito muito baixo
  • Face de referência paralela ao eixo do deslizador (oposto aos parafusos para ajuste de folga)
  • Paradas internas para limitar o deslocamento

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de precisão como orientações lineares opcionais com solução antiderrapante da gaiola ACS/ACSM e/ou revestimento
Largura
de 40 mm a 100 mm
Altura
de 21 mm a 45 mm
Faixa do deslocamento
de 15 mm a 370 mm
Precisão de altura/lateral
4 µm/5 µm por 100 mm
Velocidade
até 3,2 m/s para ACSM
Temperatura operacional
de - 30 a 80 °C
Opcional
soluções personalizadas

Aplicações típicas

  • Impressão
  • Automação de fábrica e embalagem
  • Máquinas em geral
SKF logo