Guias de precisão

As guias de precisão SKF são produtos altamente precisos para o movimento linear e ideais para o uso em uma ampla variedade de máquinas-ferramentas, sistemas de manuseio e máquinas especiais, bem como em equipamentos de medição e teste, máquinas de produção de semicondutores e aplicações médicas. As guias de precisão SKF estão disponíveis em vários modelos diferentes, tamanhos e comprimentos padrão. Elas podem incorporar conjuntos de esferas, de rolos ou de rolos de agulhas e revestimentos de deslizamento. Além disso, estão disponíveis os acessórios necessários para montagem, diferentes peças de extremidade e raspadores. O uso de guias de precisão SKF permite um funcionamento muito rígido e construções extremamente precisas de qualquer tipo, de acordo com o princípio de "blocos de montagem". Confira nosso vídeo sobre a linha de produtos e a instalação. Se você não encontrar a guia de certa em nossa linha padrão, entre em contato conosco. Encontraremos uma solução.

Clique aqui para saber mais sobre as séries de guias de precisão SKF:

Características e benefícios

Sistema antiderrapagem para uma operação confiável
A SKF desenvolveu a primeira solução antiderrapagem de gaiola da indústria. Ela mantém o movimento da gaiola na posição necessária na zona carregada, impede o deslizamento da gaiola associada a velocidades operacionais e aceleração altas, distribuição de carga desigual e peças adjacentes fracas, bem como evita tempos de parada não programada e manutenções adicionais. Além disso, devido à posição definida da gaiola, as guias de precisão SKF com sistema antiderrapagem (ou ACS) permitem uma precisão maior, acelerações mais altas (testadas até 160 m/s2) e uma instalação vertical confiável.(fig.)
Classificação de carga e rigidez elevadas para aumentar a produtividade
Comparadas às guias lineares de precisão LWR convencionais, que são as mais comuns na indústria, a SKF otimizou a geometria interna e desenvolveu guias lineares de precisão LWRE de alta capacidade para aplicações que exigem alto desempenho. Parte de nossa linha modular, as guias lineares de precisão LWRE têm rolos com um diâmetro 33% maior e utilizam todo o comprimento do rolo em comparação com as guias de trilho LWR. Esse design LWRE aumenta em cinco vezes as classificações de carga e dobra a rigidez em relação às guias de trilho LWR. Em operação, a classificação de carga e a rigidez maiores ajudam a aumentar a estabilidade e a confiabilidade do processo. Em última instância, isso aumenta a vida útil do equipamento e reduz o custo total de propriedade.(fig.)
Precisão extrema e repetibilidade de posicionamento para uma qualidade de produto melhor
Comparadas a outras guias lineares, as guias lineares de precisão oferecem a mais alta precisão em orientação linear. As guias de precisão SKF estão disponíveis em três classes de precisão diferentes para atender aos mais variados requisitos de precisão. A precisão e a repetibilidade maiores permitem uma produtividade e uma qualidade mais altas dos produtos em diversas aplicações (por exemplo, semicondutores, máquinas-ferramenta, equipamentos de medição e teste, equipamentos médicos).(fig.)
Linha Modular
Com a linha modular SKF de guias lineares de precisão, as dimensões externas de trilho continuam as mesmas, mas os elementos rolantes são intercambiáveis para atender melhor às exigências da aplicação. Com essa concepção de modularidade, os clientes podem facilmente aumentar a classificação de carga ou estender a vida nominal sem a necessidade de reprojetar o equipamento. A linha modular SKF de guias lineares de precisão abrange 80% das dimensões no mercado. Além disso, o cliente pode escolher conjuntos de esferas, conjuntos de rolos cruzados, conjuntos de rolos cruzados com ACS/ACSM, conjuntos de rolos de agulhas e revestimentos de deslizamento. (Fig.)

SKF Precision rail guides

SKF logo