Guias de rolos de leva LLE

Guias de rolos de leva

As guias de rolo de leva LLE são compostas por um trilho de alumínio com pistas de aço temperado. Os carros vêm com rolos vedados, fornecendo um projeto leve, de fácil instalação e robustez contra condições ambientais severas.

Características e vantagens

  • Robustez em ambientes severos
  • Velocidade linear alta
  • Peso leve
  • Fáceis de montar
  • Operação sem esforço e silenciosa
  • Pouco atrito
  • Pré-lubrificado de fábrica

Dados técnicos

Faixatamanho de 15 a 35 mm
Velocidade10 m/s
Precisão0,05 mm/100 mm
Temperatura operacionalde - 20 a 80 °C
Comprimento do trilho em uma peça4.000 mm
C por carro8.000 N
C0 por carro6.350 N

Aplicações típicas

  • Automação de fábrica, por exemplo, dispositivos de manuseio, robótica, etc.
  • Embalagem industrial
  • Setor de academias
  • Máquinas têxteis
  • Trabalho em madeira
SKF logo