Guias de trilho perfilado

As guias de trilho perfilado da SKF são projetadas para movimento linear e combinam trilhos e carros de acordo com a aplicação do cliente. Como as esferas nos carros recirculam continuamente, as guias de trilho perfilado oferecem um curso praticamente ilimitado. Todas as guias de trilho perfilado da SKF usam componentes modulares: cada trilho, carro e/ou acessório da mesma série pode ser combinado entre si, oferecendo adaptação fácil a diferentes demandas de aplicação.

A SKF oferece 4 tipos diferentes de guias de trilho perfilado:

  1. Guias de trilho perfilado LLT com arranjo em X
  2. Guias de trilho perfilado LLR com arranjo em O
  3. Guias de trilho perfilado em miniatura
  4. Guias de rolos de leva leves

Clique aqui para saber mais sobre a linha de produtos da SKF

SKF logo