Guias de trilho perfilado LLT

A guia de trilho perfilado LLT SKF é composta por um trilho perfilado (fig. 1) com pistas retificadas de precisão e um carro (fig. 2) contendo quatro carreiras de esferas em um arranjo em X. A configuração quadrada das pistas resulta em um sistema de orientação (fig. 3), que fornece uma capacidade de carga igual em todas as quatro principais direções de carga (fig. 4). Isso oferece maior flexibilidade de projeto, considerando-se que todas as posições de montagem são alcançáveis. Além disso, desvios no paralelismo e na altura, que geralmente ocorrem em sistemas de vários eixos, podem ser tolerados para maior eficiência, resultando em operações confiáveis e regulares sob uma variedade de condições de operação.

Características e vantagens

A guia de trilho perfilado LLT da SKF fornece ao cliente as seguintes características e vantagens:
Desempenho de giro aprimorado
Alta repetitividade e desempenho de giro uniforme
A guia de trilho perfilado LLT tem quatro carreiras de esferas com ângulo de contato de 45° entre elementos rolantes e pistas. Esse arranjo em X melhora a capacidade de autocompensação do sistema. O desvio de montagem pode ser acomodado mesmo sob pré-carga, resultando em desempenho de giro uniforme. O atrito é mantido no mínimo, devido ao contato de esferas de dois pontos. Isso permite uma operação confiável e livre do efeito stick-slip para preservar a vida útil da guia de trilho.
Conceito modular para soluções personalizadas
Conceito modular para soluções personalizadas
As aplicações têm diferentes requisitos de velocidade, precisão e ambiente.
Como resultado, as guias de trilho LLT SKF usam componentes modulares para que soluções econômicas sejam desenvolvidas com base nas necessidades da aplicação. Diversas classes de precisão e pré-carga estão disponíveis para suprir diferentes requisitos de precisão e rigidez. Além disso, uma ampla variedade de acessórios suporta a adaptação a necessidades ambientais específicas.
Rigidez, força e precisão para melhores processos de produção
Rigidez, força e precisão para melhores processos de produção
O arranjo de esferas de quatro carreiras em um ângulo de 45° otimiza o compartilhamento de carga nas quatro principais direções de carga e está de acordo com a norma ISO 14728. Esse recurso fornece um alto grau de flexibilidade ao projeto. A habilidade de acomodar altas cargas e cargas de momento faz com que essas guias de trilho sejam ideais até mesmo para sistemas de carro único.
Vida útil mais longa e manutenção reduzida
Vida útil longa e manutenção reduzida
Os carros de guias de trilho perfilado SKF são pré-lubrificados na fábrica. Os reservatórios de lubrificantes integrados, localizados nas placas de extremidade, constantemente relubrificam as esferas circulantes. Ambas as extremidades do carro têm portas de lubrificação roscadas com metal para acomodar um sistema automático de relubrificação. Por padrão, um pino graxeiro é fornecido com cada carro. Os carros completamente vedados têm vedações de lábio duplo em ambas as extremidades, além de vedação lateral e interna. As vedações de baixo atrito são altamente eficazes contra a entrada de contaminantes.
Intercambiabilidade de acordo com a norma DIN 645-1
Intercambiabilidade de acordo com a norma DIN 645-1
As dimensões principais das guias de trilho perfilado SKF estão de acordo com a norma ISO 12090-1. Isso permite a completa intercambiabilidade com todas as marcas em conformidade com a ISO. A rede global de distribuição e vendas da SKF oferece disponibilidade de peças de reposição e manutenção para todos os sistemas no mundo todo.


Dados técnicos

Faixa
tamanho de 15 a 45 mm
Carros
8 diferentes tipos de carros
Velocidade
até 5 m/s
Aceleração
até 75 m/s2
Precisão
até 10 µm/1.000 mm
Temperatura operacional
de - 20 a 80 °C
Comprimento do eixo em uma peça
até 4.000 mm
Caté 72.400 N
C0até 121.400 N

Aplicações típicas

  • Automação de fábrica, por exemplo, dispositivos de manuseio, robótica, etc.
  • Moldura por injeção
  • Máquina-ferramenta, por exemplo, trabalho em madeira
  • Medicina
  • Impressão e embalagem


Guias de trilho de perfil LLT

SKF logo