Soluções em lubrificação

Você sabia que a lubrificação inadequada é a causa de cerca de 36% de todas as falhas prematuras dos rolamentos?

Mas, com a solução de lubrificação certa, é possível criar novas oportunidades para aumentar o tempo de funcionamento e a produtividade. Além de ajudar a reduzir as falhas prematuras dos rolamentos e o tempo de parada de máquina, a lubrificação adequada pode aumentar a eficiência energética. Na SKF, podemos ajudar você a obter o verdadeiro potencial de lubrificação.

As soluções de lubrificação da SKF variam de lubrificantes especializados até modernos sistemas de lubrificação. As soluções integradas de lubrificação da SKF combinam nossa expertise em rolamentos, vedações e monitoramento de condições com nosso conhecimento em tribologia — o estudo de atrito, desgaste e lubrificação.

Você também pode contar com os melhores serviços e suporte técnicos. Isso inclui programas de gerenciamento de lubrificação que ajudam com a seleção, planejamento e monitoramento do lubrificante — tudo vindo de um parceiro único e confiável.

Novos produtos de lubrificação

Catálogos e ferramentas de engenharia para lubrificação

Lubrificantes Lincoln

SKF logo