Graxa biodegradável

Graxa para rolamentos biodegradável SKF LGGB 2
A SKF LGGB 2 é uma graxa sintética à base de óleo éster, biodegradável e de baixa toxicidade, com um espessante de lítio-cálcio. Sua formulação especial a torna mais adequada para aplicações em que há preocupação com a contaminação ambiental.
  • Conformidade com regulamentos atuais sobre toxidade e biodegradabilidade
  • Bom desempenho em aplicações com rótulas de aço sobre aço, rolamento de esferas e de rolos
  • Bom desempenho no início de operação em baixas temperaturas
  • Boas propriedades inibidoras de corrosão
  • Apropriada para cargas médias e altas

Aplicações típicas:

  • Equipamento agrícola e florestal
  • Equipamento de terraplanagem e construção
  • Equipamento de mineração e transporte
  • Tratamento de água e irrigação
  • Eclusas, barragens, pontes
  • Conexões, terminais de rótula
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGGB 2/0.4
Lata de 5 kgLGGB 2/5
Balde de 18 kgLGGB 2/18
Tambor de 180 kgLGGB 2/180
Lubrificador acionado por gás 
Série LAGD 125 mlLAGD 125/GB2
Informações técnicas
DesignaçãoLGGB 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KPE 2K-40
Classe de consistência NLGI2
EspessanteLítio/cálcio
CorEsbranquiçado (off-white)
Tipo de óleo-baseÉster sintético
Faixa de temperaturas operacionaisde - 40 a +90 °C
(-40 to +195°F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10-1 mm+70 máx. (350 máx.)
Proteção contra a corrosão 
Emcor:– padrão ISO 110070–0
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C0 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %0,8–3
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado a 100 °C (210 °F)*
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 rpm, h> 300 a 120 °C (250 °F)
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
1,8 máx.
2.600 mín.
Vida útil2 anos
* Valor típico
SKF logo