Óleos para correntes

Desenvolvidos para atender aos requisitos da maioria das aplicações industriais de correntes

Óleo para correntes SKF LHMT 68 para aplicações de temperatura média

LHMT 68

O SKF LHMT 68 é ideal para ambientes com poeira e temperaturas médias, como indústrias de manuseio de materiais e cimento, em que são necessários filmes leves e de alta penetração.

Óleo para correntes SKF LHHT 265 para aplicações de temperaturas altas

LHHT 265

O óleo sintético SKF LHHT 265 é ideal para condições de carga e/ou temperaturas elevadas, como as encontradas nas indústrias de papel e celulose e têxtil. Ele não forma resíduos em temperaturas altas e é neutro em relação a polímeros e vedações.

Benefícios

  • Aumenta a vida útil da corrente
  • Aumenta o intervalo de relubrificação
  • Reduz o consumo de óleo
  • Reduzir o consumo de energia

Aplicações típicas

  • Correntes transportadoras
  • Correntes de acionamento
  • Correntes de içamento

Os óleos para correntes SKF estão disponíveis em latas de 5 litros para o SISTEMA SKF 24 e em quantidades específicas para os lubrificadores automáticos por ponto único da série LAGD e TLSD.

Especificações técnicas
Designação
LHMT 68
Descrição
Óleo para temperaturas médias
Gravidade específica
0,85
Cor
Marrom-amarelado
Tipo de óleo base
Mineral
Faixa de temperaturas operacionais
de –15 a 90 °C (5 to 195 °F)
Viscosidade do óleo base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
aprox. 9
Ponto de ignição
> 200 °C
Ponto de derramamento
≤ 15 °C (5 °F)
Tamanhos de pacotes disponíveis:
Lata de 5 litrosLHMT 68/5
Série LAGD do SISTEMA SKF 24
Unidade de 60 ml
Unidade de 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
Série TLSD do SISTEMA SKF 24 LAGE
Unidade completa com 125 ml
Unidade completa com 250 ml
Conjunto de refil de 125 ml
Conjunto de refil de 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Inclui válvula de retenção
Informações técnicas
Designação
LHHT 265
Descrição
Óleo para altas temperaturas
Gravidade específica
0,91
Cor
Laranja-amarelado
Tipo de óleo base
Éster sintético
Faixa de temperaturas operacionais
Até 250 °C (480 °F)
Viscosidade do óleo base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

aprox. 265
aprox. 30
Ponto de ignição
aprox. 260 °C
Ponto de derramamento
n/d
Tamanhos de pacotes disponíveis:
Lata de 5 litrosLHHT 265/5
Série LAGD do SISTEMA SKF 24
Unidade de 60 ml
Unidade de 125 ml


LAGD 125/HHT26*
Série TLSD do SISTEMA SKF 24 LAGE
Unidade completa com 125 ml
Unidade completa com 250 ml
Conjunto de refil de 125 ml
Conjunto de refil de 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
* Inclui válvula antirretorno
SKF logo