Graxa para pressão extrema e baixa temperatura

Graxa para rolamento de pressão extrema e baixa temperatura SKF LGWM 1
A SKF LGWM 1 é uma graxa à base óleo mineral de baixa consistência que usa um sabão de lítio e contém aditivos para pressão extrema. Ela é altamente indicada para a lubrificação de rolamentos que operam em cargas radiais e axiais.
  • Boa formação de filme de óleo em baixas temperaturas de até –30 °C (-20 °F)
  • Boa capacidade de bombeamento sob baixas temperaturas
  • Boa proteção contra a corrosão
  • Boa resistência à água

Aplicações típicas:

  • Eixos principais de turbinas eólicas
  • Transportadores helicoidais
  • Sistemas de lubrificação centralizada
  • Aplicações de rolamentos axiais autocompensadores de rolos
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGWM 1/0.4
Lata de 5 kgLGWM 1/5
Tambor de 50 kgLGWM 1/50
Tambor de 180 kgLGWM 1/180
Dosadores de lubrificante eletromecânicos 
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGWM 1/MR 380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGWM 1/MR380
Informações técnicas
DesignaçãoLGWM 1/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP1G-30
Classe de consistência NLGI1
EspessanteLítio
CorMarrom
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisDe –30 a +110 °C
(–20 to +230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
310-340
+50 máx.
Proteção contra a corrosão: 
Emcor:
– padrão ISO 11007
– teste de erosão por água
0–0
0–0
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %8–13
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
2 máx. a 90 °C (> 195 °F)
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
1,8 máx.
3.200 mín.*
Corrosão por contato 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Valor típico
SKF logo