Graxa para temperaturas e condições extremas

Graxa para rolamentos de temperaturas e condições extremas SKF LGET 2
A SKF LGET 2 é uma graxa baseada em óleo fluorado sintético com espessante PTFE. É especialmente adequada para aplicações sob temperaturas extremamente altas, de 200 °C (390 °F) até
260 °C (500 °F).
  • Vida longa em ambientes agressivos, como áreas muito reativas ou áreas com presença de oxigênio gasoso de alta pureza e hexano
  • Excelente resistência à oxidação
  • Boa resistência à corrosão
  • Excelente resistência à água e ao vapor

Aplicações típicas:

  • Equipamentos para panificadoras (fornos)
  • Rodas de carrinhos de fornos
  • Rolos de carga em fotocopiadoras
  • Máquinas de preparação de biscoitos
  • Secadores têxteis
  • Tênders para estiramento de películas
  • Motores elétricos em operação em temperaturas extremas
  • Ventiladores de ar quente/emergência
  • Bombas de vácuo
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Seringa de 50 gLGET 2/0,050
Lata de 1 kgLGET 2/1
Informações técnicas
DesignaçãoLGET 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KFK2U-40
Classe de consistência NLGI2
EspessantePTFE
CorEsbranquiçado (off-white)
Tipo de óleo-basePFPE
Faixa de temperaturas operacionaisde - 40 a +260 °C
(-40 to +500 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm265-295
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10-1 mm± 30 máx. 130 °C (265 °F)
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– padrão ISO 110071–1 máx.
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C0 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %13 máx. 30 horas a 200 °C (390 °F)
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
1 máx. a 150 °C (300 °F)
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 rpm, h> 1.000) a 220 °C (428 °F)
Desempenho EP 
Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 51350/4, N8.000 mín.
* Valor típico
Observação importante:
A LGET 2 é uma graxa fluorada e não é compatível com outras graxas, óleos e conservantes (exceto LGET 2). Assim sendo, uma limpeza minuciosa dos rolamentos e sistemas é imprescindível, antes da aplicação da graxa
SKF logo